De gedeelde wartelplaat is eenvoudig aan de kast/behuizing te monteren en biedt diverse inbouwmogelijkheden. Voor een eenvoudige invoer van kabels met of zonder connectoren in de kast/behuizing. De speciale boringen in de wartelplaat waarborgen een automatische potentiaalvereffening bij het vastschroeven. Bouten, klemmen of aardingskabels zijn niet meer nodig.
- Bestelnr.:
- SZ 2567450
- Uitvoering
- tweedelig
- Materiaal
- Plaatstaal
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Opmerking
- De indeling van wartelplaatafmetingen vindt u bij de betreffende behuizingen
- Bij de inbouw in kasten met een breedte van > 760 mm zijn 2 LE nodig
- Afmetingen
- Breedte: 436 mm
Diepte: 221 mm - Geschikt voor
- Behuizingstype: AX
- Geschikt voor bestelnr.
- 1260.000
- 1339.000
- 1360.000
- 1376.000
- 1059.000
- 1091.000
- 1116.000
- 1261.000
- Wartelplaat
- Afmetingen: 7
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 1,4 kg
- Brutogewicht
- 1,46 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 5,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 73079100
- EAN
- 4028177973145
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Product omschrijving
- SZ Metalen wartelplaat, tweedelig, voor AX, met elastisch klemprofiel, BD: 436x221 mm, voor wartelplaten grootte 7
- Documentatie
- Handleiding