Als alternatief voor een standaard binnenwerk zonder veiligheidscilinder.
- Bestelnr.:
- SZ 2572000
- Uitvoering
- B
- Materiaal
- Zinkspuitwerk
- Levering
- Incl. afdichting
- Sluiting
- Binnenwerk: zonder veiligheidscilinderslot
- Geschikt voor behuizingstype
- EB
- BG met knevelsluiting
- AE met knevelsluiting
- Basis AE met knevelsluiting
- Wandbehuizingen AE met knevelsluiting
- TP midden- en bovendeel
- Lessenaar TP lessenaardeksel
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,08 kg
- Brutogewicht
- 0,083 kg
- Douanetariefnummer
- 83024110
- EAN
- 4028177028210
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Product omschrijving
- SZ Knevelgreep, uitvoering B, zonder veiligheidssluiting, metalen T-greep met sleutelnummer 3524E
- Documentatie
- Info sheet