- Artikelnummer:
- AX 2572.100
- Product omschrijving
- De uitdrukpoorten kunnen eenvoudig met een schroevendraaier worden verwijderd.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Kleur
- RAL 7035
- Opmerking
- De indeling van wartelplaatafmetingen vindt u bij de betreffende behuizingen
- Aantal metrische uitdrukpoorten
- 6 x M16
4 x M20
10 x M25
2 x M32
2 x M40
- Afmetingen
- Breedte: 339 mm
Diepte: 149 mm
- Geschikt voor
- Behuizingstype: AX
- Wartelplaat
- Afmetingen: 2
- Beschermklasse IP volgens EN 60 529
- IP 66 bij correcte montage
- Typekeuring volgens UL 50E
- Type 1, 12K
- Number knockouts
- 6
4
10
2
2
- Metric diameter
- M16
- M20
- M25
- M32
- M40
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Gewicht/VE
- 0,8 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177925236
- ETIM 7.0
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Product omschrijving
-
SZ Metalen wartelplaat, voor AX, met metrische uitdrukpoorten, BD: 339x149 mm, voor wartelplaten, grootte 2