Voor het afdichten van de kabelinvoeropeningen tussen de bodemplaten, bijzonder geschikt voor dezelfde kabeldoorsneden.
- Bestelnr.:
- SZ 2573000
- Product omschrijving
- Voor het afdichten van de kabelinvoeropeningen tussen de bodemplaten. Vooral geschikt voor kabels met gelijke diameter.
- Materiaal
- Polyurethaan schuim
Doorsnede: 30 x 30 mm - Lengte
- 3 m
- Geschikt voor
- Behuizingstype: VX
Behuizingstype: TS
Behuizingstype: TP - Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 55 bij correcte montage
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,11 kg
- Brutogewicht
- 0,133 kg
- Douanetariefnummer
- 40169997
- EAN
- 4028177028234
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Product omschrijving
- SZ Elastisch klemprofiel voor het afdichten van kabelinvoeropeningen tussen bodemplaten, PU-schuim, doorsnede 30x30 mm, L=3 meter