Metalen wartelplaat met metrische uitdrukpoort, voor AX

Artikelnummer: AX 2573100

De uitdrukpoorten kunnen eenvoudig met een schroevendraaier worden verwijderd.

Artikelnummer:
AX 2573100
Product omschrijving
De uitdrukpoorten kunnen eenvoudig met een schroevendraaier worden verwijderd.
Materiaal
Plaatstaal
Kleur
RAL 7035
Opmerking
De indeling van wartelplaatafmetingen vindt u bij de betreffende behuizingen
Aantal metrische uitdrukpoorten
4 x M12
4 x M16
7 x M20
15 x M25
2 x M32
2 x M40
Afmetingen
Breedte: 447 mm
Diepte: 149 mm
Geschikt voor
Behuizingstype: AX
Wartelplaat
Afmetingen: 3
Beschermklasse IP volgens EN 60 529
IP 66 bij correcte montage
Typekeuring volgens UL 50E
Type 1
Type 12K
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,81 kg
Brutogewicht
0,82 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
4,1 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse
Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer
73079100
EAN
4028177925205
ETIM 9
EC000211
ETIM 8
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Product omschrijving
SZ Metalen wartelplaat, voor AX, met metrische uitdrukpoorten, BD: 447x149 mm, voor wartelplaten, grootte 3
Toelatingen
UL + C-UL - FTTA
Documentatie
Info sheet
Meer informatie