Als alternatief voor een standaard binnenwerk met veiligheidscilinder.
- Bestelnr.:
- SZ 2575000
- Uitvoering
- B
- Materiaal
- Zinkspuitwerk
- Levering
- Incl. afdichting
met 2 sleutels - Sluiting
- Binnenwerk: met veiligheidssluiting sluiting nr. 3524 E
- Geschikt voor behuizingstype
- EB
- BG met knevelsluiting
- AE met knevelsluiting
- Basis AE met knevelsluiting
- Wandbehuizingen AE met knevelsluiting
- TP midden- en bovendeel
- Lessenaar TP lessenaardeksel
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,07 kg
- Brutogewicht
- 0,109 kg
- Douanetariefnummer
- 83024110
- EAN
- 4028177028272
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Product omschrijving
- SZ Knevelgreep, uitvoering B, met veiligheidssluiting, metalen T-greep met sleutelnummer 3524E
- Documentatie
- Info sheet