Kunststof handgrepen voor knevelsluitingen

Bestelnr.: SZ 2577010

Als alternatief voor een standaard knevelsluiting met of zonder sluitcilinder. Toepassing overeenkomstig projectspecifieke materiaalvrijgavelijsten voor de betreffende merken.

Bestelnr.:
SZ 2577010
Uitvoering
A
Product omschrijving
Als alternatief voor een standaard knevelsluiting met of zonder veiligheidscilinder.
Materiaal
Kast van glasvezelversterkt polyamide
Knevelplaat: kunststof
Afdichting: PU
Klemstuk: plaatstaal, verzinkt
Kleur
RAL 9011
Levering
Levering zonder sleutel
Kunststof handgreep
Afdichting
Klemstuk
Knevelplaat AX
Knevelplaat KX
Bevestigingsschroef
Opmerking
Andere sluitingen op aanvraag.
Opmerking
Bij een E1-binnenwerk is de sleutel alleen in gesloten toestand te verwijderen. Dit betekent dat er per kast/behuizing slechts één kunststof handgreep 2577.010 nodig is. Voor een eventuele tweede knevelsluiting kan dan de kunststof handgreep 2533.100 zonder sluiting worden gebruikt.
Sluiting
Binnenwerk: Binnenwerk E1
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,111 kg
Brutogewicht
0,111 kg
Douanetariefnummer
39263000
EAN
4028177952423
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Product omschrijving
SZ plastic handle for AX and KX, with lock insert E1
Documentatie
Info sheet