Wandbevestigingsbeugel voor AX, KX, AX IT, AE, KL

Artikelnummer: SZ 2583010

Voor de bevestiging van plaatstalen en roestvaststalen kasten/behuizingen.

Artikelnummer:
SZ 2583010
Product omschrijving
Voor de bevestiging van plaatstalen en roestvaststalen kasten/behuizingen.
Materiaal
Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal voor bevestiging aan de behuizing
Opmerking
Extra boringen in het lessenaar-bovendeel noodzakelijk
Geschikt voor
Behuizingstype: AX
KX
Leveringseenheid
4 st.
Nettogewicht
0,28 kg
Brutogewicht
0,378 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
1,4 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse
Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer
73182900
EAN
4028177663527
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Product omschrijving
SZ Wandbevestigingsbeugel
Certificaten
Beschermklasse
Documentatie
Info sheet
Load brochure