- Bestelnr.:
- AX 2583080
- Uitvoering
- voor 8 afdichtingselementen, klein
- Product omschrijving
- Voor universele toepassing aan alle vlakken en wanden, voor de invoer van voorgeconfectioneerde kabels en leidingen met connector. Montage ook in 24- resp. 16-polige connectoruitsparingen mogelijk.
- Materiaal
- Kunststof
- Kleur
- Zwart
- Levering
- Afdichting
Vergrendelingsframe
- Noodzakelijke uitsparing
- 91 x 46 mm (16-polig)
- Afmetingen
- Breedte: 126,08 mm
Diepte: 70,08 mm
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 66
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,1 kg
- Brutogewicht
- 0,12 kg
- Douanetariefnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177939905
- ETIM 9
- EC000441
- ETIM 8
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Product omschrijving
-
SZ Afdichtingsframe, voor kabeldoorvoer, modulair, voor 8 afdichtingselementen, klein of, voor connectoruitsparingen 16-polig