Mastbevestiging voor AX, KX, AX kunststof, AX IT, CS-wandbehuizingen

Artikelnummer: AX 2584.100

Voor een betrouwbare en gemakkelijke bevestiging aan ronde of rechthoekige masten.

Artikelnummer:
AX 2584.100
Product omschrijving
Voor een betrouwbare en gemakkelijke bevestiging aan ronde of rechthoekige masten.
Technische gegevens
Voor mastdiameter: Ø van 40 tot 170 mm
Voor mastgrootte: ◻ van 50 tot 150 mm
Materiaal
Profielen, klemprofiel: plaatstaal
Spanband: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Oppervlak
Profiel, klemprofiel: verzinkt
Levering
2 profielen, 600 mm lang
4 klemprofielen
2 spanbanden
4 spanbeugels
4 zelfsnijdende schroeven M10 voor montage aan de kast
Opmerking
Alleen geschikt voor behuizingen t/m een breedte van 600 mm.
Geschikt voor
Behuizingstype: AX
KX
AX kunststof
AX IT
CS wandbehuizingen
Outdoor-behuizing voor wandkasten AX
AE
KL
EB
Wandbehuizingen AX, 3-delig
Typekeuring volgens UL 50E
Type 1
Type 3R
Type 4
Type 12
Leveringseenheid
2 st.
Nettogewicht
1,88 kg
Brutogewicht
1,96 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
7,3 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse
Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer
83024900
EAN
4028177940598
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Product omschrijving
AX Mastbevestiging
Toelatingen
UL + C-UL - FTTA
Documentatie
Handleiding
Load brochure