Kabelslang

Artikelnummer: SZ 2590000

Voor een veilige kabelgeleiding van bijv. de behuizing resp. de montageplaat naar de deur.

Artikelnummer:
SZ 2590000
Product omschrijving
Voor een veilige kabelgeleiding van bijv. de behuizing resp. de montageplaat naar de deur. Bevestigingsmogelijkheden voor gebruikelijke kabelbinders aan de kabelslanghouder zijn aanwezig. De kabels kunnen dus bij de in-/uitvoerzijde van de kabelslang worden vastgezet.
Materiaal
polyethyleen
Levering
1 rol = 25 m
Binnendiameter
48 mm
Afmetingen
Lengte: 25 m
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
4,742 kg
Brutogewicht
4,8 kg
Douanetariefnummer
39173200
EAN
4028177028869
ETIM 9
EC000322
ETIM 8
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Product omschrijving
SZ Kabelslang en kabelslanghouder, binnendiameter 48x48 mm, L=25 m