Kabelslanghouder

Bestelnr.: SZ 2592000

Voor kabelslang, bevestigingsmogelijkheid voor standaard kabelbinders voor kabelfixatie bij in-/uitgaan van de kabelslang aanwezig.

Bestelnr.:
SZ 2592000
Product omschrijving
Voor een veilige kabelgeleiding van bijv. de behuizing resp. de montageplaat naar de deur. Bevestigingsmogelijkheden voor gebruikelijke kabelbinders aan de kabelslanghouder zijn aanwezig. De kabels kunnen dus bij de in-/uitvoerzijde van de kabelslang worden vastgezet.
Materiaal
Polyamide
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Suitable for Internal diameter
48 mm
Montage-instructie
Bij inbouw in AX plaatstaal alleen in combinatie met rail voor interieuropbouw AX (2394.XXX) of VX-systeemchassis 14 x 39 mm
Inbouw in wandkasten AE met universele montagebeugels 2373.000
Leveringseenheid
20 st.
Nettogewicht
0,86 kg
Brutogewicht
1,071 kg
Douanetariefnummer
39269097
EAN
4028177028906
ETIM 9
EC000322
ETIM 8
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Product omschrijving
SZ Kabelslanghouder voor kabelslangØ 48 mm, polyamide, RAL 7035