- Bestelnr.:
- SZ 2594.000
- Product omschrijving
- Voor een veilige kabelgeleiding van bijv. de behuizing resp. de montageplaat naar de deur. Bevestigingsmogelijkheden voor gebruikelijke kabelbinders aan de kabelslanghouder zijn aanwezig. De kabels kunnen dus bij de in-/uitvoerzijde van de kabelslang worden vastgezet.
- Materiaal
- Polyamide
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Suitable for Internal diameter
- 36 mm
- Montage-instructie
- Bij inbouw in AX plaatstaal alleen in combinatie met rail voor interieuropbouw AX (2394.XXX) of VX-systeemchassis 14 x 39 mm
- Inbouw in wandkasten AE met universele montagebeugels 2373.000
- Leveringseenheid
- 20 st.
- Nettogewicht
- 0,84 kg
- Brutogewicht
- 1,017 kg
- Douanetariefnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177028944
- ETIM 9
- EC000322
- ETIM 8
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Product omschrijving
- SZ Kabelslanghouder voor kabelslangØ 36 mm, polyamide, RAL 7035