Kabelslang

Bestelnr.: SZ 2595.000

Voor een veilige kabelgeleiding van bijv. de behuizing resp. de montageplaat naar de deur.

Bestelnr.:
SZ 2595.000
Product omschrijving
Voor een veilige kabelgeleiding van bijv. de behuizing resp. de montageplaat naar de deur. Bevestigingsmogelijkheden voor gebruikelijke kabelbinders aan de kabelslanghouder zijn aanwezig. De kabels kunnen dus bij de in-/uitvoerzijde van de kabelslang worden vastgezet.
Materiaal
polyethyleen
Levering
1 rol = 25 m
Binnendiameter
16 mm
Afmetingen
Lengte: 25 m
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
1,29 kg
Brutogewicht
1,42 kg
Douanetariefnummer
39173200
EAN
4028177028968
ETIM 9
EC000322
ETIM 8
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Product omschrijving
SZ Kabelslang en kabelslanghouder, binnendiameter 16x16 mm, L=25 m