- Bestelnr.:
- SZ 2596.000
- Product omschrijving
- Voor een veilige kabelgeleiding van bijv. de behuizing resp. de montageplaat naar de deur. Bevestigingsmogelijkheden voor gebruikelijke kabelbinders aan de kabelslanghouder zijn aanwezig. De kabels kunnen dus bij de in-/uitvoerzijde van de kabelslang worden vastgezet.
- Materiaal
- polyethyleen
- Levering
- 1 rol = 25 m
- Binnendiameter
- 36 mm
- Afmetingen
- Lengte: 25 m
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 3,78 kg
- Brutogewicht
- 3,82 kg
- Douanetariefnummer
- 39173200
- EAN
- 4028177028982
- ETIM 9
- EC000322
- ETIM 8
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Product omschrijving
- SZ Kabelslang en kabelslanghouder, binnendiameter 36x36 mm, L=25 m