Lessenaars van roestvaststaal 1.4301, (AISI 304), eenheid gereed voor montage met hoge beschermklasse IP 55 in vier verschillende breedten. Eenvoudige handling door zelfvergrendelend uitzetijzer. Vervangbaar binnenwerk. Eenvoudige kabelinvoer dankzij gedeelde bodemplaten
- Bestelnr.:
- TP 2683600
- Materiaal
- Kast: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Deur resp. dubbele deur en lessenaardeksel: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm
Montageplaat: plaatstaal, 3,0 mm - Oppervlak
- Behuizing, deur, lessenaardeksel en bodemplaten: in één richting geschuurd, korrel 400
Montageplaat: verzinkt - Levering
- Behuizing, achter en aan de zijkanten gesloten
Deur resp. dubbele deur voor, met espagnoletsluiting
Lessenaardeksel met uitzetijzer en knevelsluiting in de behuizing vergrendeld
Sluitingen met dubbelbaardbinnenwerk
Bodemplaten, gedeeld
Montageplaat - Afmetingen
- Breedte: 600 mm
Hoogte: 960 mm - Afmetingen montageplaat (B x H)
- 530 mm x 780 mm
- Diepte boven
- 480 mm
- Diepte onder
- 400 mm
- Aantal deuren
- 1
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Basismateriaal
- Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
- Afmetingen
- Breedte: 600 mm
Hoogte: 960 mm
Diepte boven: 480 mm
Diepte onder: 400 mm - Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 47,85 kg
- Brutogewicht
- 52 kg
- Douanetariefnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177031319
- ETIM 9
- EC000784
- ETIM 8
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Product omschrijving
- TP-lessenaar, BHD: 600x960x400/D2: 480 mm, roestvaststaal, 1.4301
- Documentatie
- Handleiding
- White Paper