- Bestelnr.:
- TP 2684600
- Materiaal
- Kast: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Deur resp. dubbele deur en lessenaardeksel: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm
Montageplaat: plaatstaal, 3,0 mm
- Oppervlak
- Behuizing, deur, lessenaardeksel en bodemplaten: in één richting geschuurd, korrel 400
Montageplaat: verzinkt
- Levering
- Behuizing, achter en aan de zijkanten gesloten
Deur resp. dubbele deur voor, met espagnoletsluiting
Lessenaardeksel met uitzetijzer en knevelsluiting in de behuizing vergrendeld
Sluitingen met dubbelbaardbinnenwerk
Bodemplaten, gedeeld
Montageplaat
- Afmetingen
- Breedte: 800 mm
Hoogte: 960 mm
- Afmetingen montageplaat (B x H)
- 730 mm x 780 mm
- Diepte boven
- 480 mm
- Diepte onder
- 400 mm
- Aantal deuren
- 1
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Basismateriaal
- Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
- Afmetingen
- Breedte: 800 mm
Hoogte: 960 mm
Diepte boven: 480 mm
Diepte onder: 400 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 60 kg
- Brutogewicht
- 65,2 kg
- Douanetariefnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177031357
- ETIM 9
- EC000784
- ETIM 8
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Product omschrijving
-
TP-lessenaar, BHD: 800x960x400/D2: 480 mm, roestvaststaal, 1.4301