Universele lessenaars TP

Bestelnr.: TP 2695500

Universele lessenaars TP, hoge stabiliteit en beschermklasse IP 55 door het nagenoeg uit één stuk vervaardigde kastdeel. Flexibele frontindeling, naar keuze met schuifladen of lessenaar. Eenvoudig toegankelijk dankzij gedeelde deuren. Vervangbaar binnenwerk

Bestelnr.:
TP 2695500
Uitvoering
met hoge frontdeur
Product modification
De universele lessenaar is voorzien van de nieuwe montageplaat van de aanbouwkasten VX25.
Materiaal
Behuizing, bodemplaten: plaatstaal, 1,5 mm
Deur: plaatstaal, 2,0 mm
Montageplaat: plaatstaal, 3,0 mm
Oppervlak
Kast en deur: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating structuurlak
Montageplaat en bodemplaat: verzinkt
Kleur
RAL 7035
Levering
Behuizing met deur(en)
Montageplaat
Bodemplaten
Afmetingen
Breedte: 600 mm
Hoogte: 1.300 mm
Afmetingen montageplaat (B x H)
499 mm x 1.196 mm
Diepte boven
417,5 mm
Diepte onder
500 mm
IK-code
IK08
Opmerking
Voor universele lessenaar met korte frontdeur: Voor het aanhouden van de beschermklasse moet de schuiflade of lessenaar worden gemonteerd.
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 12
Basismateriaal
Plaatstaal
Afmetingen
Breedte: 600 mm
Hoogte: 1.300 mm
Diepte boven: 417,5 mm
Diepte onder: 500 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
74,1 kg
Brutogewicht
78 kg
Douanetariefnummer
94032080
EAN
4028177031548
ETIM 9
EC000784
ETIM 8
EC000784
ECLASS 8.0
27180504
Product omschrijving
TP Universele lessenaar met hoge frontdeur, 600x1300x500/417,5 mm BxHxD1/D2, plaatstaal, RAL 7035
Toelatingen
TÜV
UL + C-UL (listed)
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding
Databladen
Technische gegevens