Zichtvenster voor AE

Bestelnr.: FT 2733000

Voor aanbouw aan AE in plaats van een deur, of voor opbouw op voldoende grote vlakken.

Bestelnr.:
FT 2733000
Product omschrijving
Voor montage op AE in plaats van de deur en op vlakke delen
Materiaal
Frame: aluminium, blank geëloxeerd
Ruit: acrylglas
Levering
Incl. kunststof handgreep met veiligheidsslot nr. 3524 E
Beschermklasse IP volgens EN 60 529
IP 54
Geschikt voor
Behuizingstype: AE
Breedte: = 500 mm
Hoogte: = 500 mm
Afmetingen
Breedte: 497 mm
Hoogte: 497 mm
Diepte: 34 mm
Zichtbare vlakken
Zichtvensterbreedte: 437 mm
Zichtvensterhoogte: 437 mm
Opbouwdiepte voor componenten (max.)
30 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
2,586 kg
Brutogewicht
2,786 kg
Douanetariefnummer
76101000
EAN
4028177031791
ETIM 9
EC000747
ETIM 8
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Product omschrijving
FT Zichtvenster, 497x497x34 mm BxHxD, aluminium en acryglas, met kunststof handgreep met veiligheidsslot nr. 3524 E
Documentatie
Handleiding