Voor het afdekken van signalerings- en bedieningselementen of uitsparingen en het beschermen tegen stof en vocht alsmede tegen onbevoegde toegang.
- Bestelnr.:
- FT 2736530
- Uitvoering
- 60-profiel
- Product omschrijving
- Voor het afdekken van signalerings- en bedieningselementen of uitsparingen en het beschermen tegen stof en vocht alsmede tegen onbevoegde toegang.
- Materiaal
- Spuitgietaluminium profiel met zinkspuitwerk hoekstukken en éénlaags veiligheidsglas
- Oppervlak
- Basisraam: poedercoating RAL 7035
Scharnier- en sluitprofiel: geëloxeerd, blank - Value base frame
- Van éénlaags veiligheidsglas: hoge resistentie tegen oplosmiddelen en krassen, antistatisch, gering verwondingsgevaar bij breuk.
- Standaard dubbelbaardsluiting, vervangbaar door binnenwerken van 27 mm, uitvoering A, en/of door sluitsysteem Ergoform-S (behalve H = 270 mm)
- Scharnier met een openingshoek van 180°, eenvoudig in te hangen
- Value base frame
- Gemakkelijk aan de deur vast te schroeven door aangepaste afmetingen (deurverstevigingsprofielen als boorsjabloon te gebruiken).
- Hoogte eenvoudig aan te passen
- Stabiliseert de deuruitsparing.
- Dekt de zijkanten van de uitsparingen af
- De afdichting blijft vrij van vuil, de ruit kan niet worden verwijderd en bij het openen van de deur komt er geen vuil en water achter het venster terecht.
- Profielframe met een hoogte van 30 mm of 60 mm
- Beschermklasse IP volgens EN 60 529
- IP 54
- Opmerking
- Standaard dubbelbaardsluiting, vervangbaar door binnenwerken van 27 mm, uitvoering A, en/of door sluitsysteem Ergoform-S (behalve H = 270 mm)
- Niet geschikt voor buitenopstellingen
- Geschikt voor
- Behuizingstype: VX
TS
VX SE
Breedte: = 600 mm - Afmetingen
- Breedte: 500 mm
Hoogte: 570 mm
Diepte: 77 mm - Zichtbare vlakken
- Zichtvensterbreedte: 363 mm
Zichtvensterhoogte: 498 mm - Opbouwdiepte voor componenten (max.)
- 63 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 5,786 kg
- Brutogewicht
- 6,16 kg
- Douanetariefnummer
- 76101000
- EAN
- 4028177476431
- ETIM 9
- EC002527
- ETIM 8
- EC002527
- ECLASS 8.0
- 27182301
- Product omschrijving
- FT Systeemvenster, voor VX, TS, VX SE, 63 mm profiel, BHD: 500x570x77 mm, voor B: 600 mm
- Certificaten
- Beschermklasse
- Documentatie
- Handleiding