Bedieningstableau voor AE

Bestelnr.: FT 2740000

Voor montage op AE in plaats van de deur en op vlakke delen. Raamconstructie met geïntegreerde hoekverbinders, 3 mm aluminium plaat, aan de binnenzijde bevestigd met een goede afdichting tussen aluminium plaat en frame.

Bestelnr.:
FT 2740000
Product omschrijving
Voor montage op AE in plaats van de deur en op vlakke delen. Raamconstructie met geïntegreerde hoekverbinders, 3 mm aluminium plaat, aan de binnenzijde bevestigd met een goede afdichting tussen aluminium plaat en frame.
Materiaal
aluminium, blank geëloxeerd
Levering
Aluminiumframe
Tableauplaat
Scharnieren
Bevestigingsprofielen
Beschermklasse IP volgens EN 60 529
IP 54
Opmerking
Bij inbouw op de plaats van de deur is een knevelsluiting vereist.
Geschikt voor
Behuizingstype: AE
Breedte: = 200 mm
Hoogte: = 300 mm
Afmetingen
Breedte: 197 mm
Hoogte: 297 mm
Diepte: 34 mm
Dimensions of aluminium plate
Breedte: 143 mm
Hoogte: 243 mm
Montage-oppervlak
Breedte: 127 mm
Hoogte: 227 mm
Opmerking
Bij AE alleen aan de achterwand toe te passen
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
1,237 kg
Brutogewicht
1,42 kg
Douanetariefnummer
76169990
EAN
4028177031838
ETIM 9
EC000747
ETIM 8
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Product omschrijving
FT Bedieningstableau, 197x297x34 mm BxHxD, aluminium, blank geëloxeerd
Documentatie
Handleiding