Voor montage op AE in plaats van de deur en op vlakke delen. Raamconstructie met geïntegreerde hoekverbinders, 3 mm aluminium plaat, aan de binnenzijde bevestigd met een goede afdichting tussen aluminium plaat en frame.
- Artikelnummer:
- FT 2743000
- Product omschrijving
- Voor montage op AE in plaats van de deur en op vlakke delen. Raamconstructie met geïntegreerde hoekverbinders, 3 mm aluminium plaat, aan de binnenzijde bevestigd met een goede afdichting tussen aluminium plaat en frame.
- Materiaal
- aluminium, blank geëloxeerd
- Levering
- Aluminiumframe
Tableauplaat
Scharnieren
Bevestigingsprofielen - Beschermklasse IP volgens EN 60 529
- IP 54
- Opmerking
- Bij inbouw op de plaats van de deur is een knevelsluiting vereist.
- Geschikt voor
- Behuizingstype: AE
Breedte: = 380 mm
Hoogte: = 600 mm - Afmetingen
- Breedte: 377 mm
Hoogte: 597 mm
Diepte: 34 mm - Dimensions of aluminium plate
- Breedte: 323 mm
Hoogte: 543 mm - Montage-oppervlak
- Breedte: 307 mm
Hoogte: 527 mm - Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 3,11 kg
- Brutogewicht
- 3,31 kg
- Douanetariefnummer
- 76169990
- EAN
- 4028177031890
- ETIM 9
- EC000747
- ETIM 8
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Product omschrijving
- FT Bedieningstableau, 377x597x34 mm BxHxD, aluminium, blank geëloxeerd
- Documentatie
- Handleiding