- Bestelnr.:
 
- FT 2745000
 
- Product omschrijving
 
- Voor montage op AE in plaats van de deur en op vlakke delen. Raamconstructie met geïntegreerde hoekverbinders, 3 mm aluminium plaat, aan de binnenzijde bevestigd met een goede afdichting tussen aluminium plaat en frame. 
 
- Materiaal
 
- aluminium, blank geëloxeerd 
 
- Levering
 
- Aluminiumframe
Tableauplaat
Scharnieren
Bevestigingsprofielen  
- Beschermklasse IP volgens EN 60 529
 
- IP 54 
 
- Opmerking
 
- Bij inbouw op de plaats van de deur is een knevelsluiting vereist. 
 
- Geschikt voor
 
- Behuizingstype: AE
Breedte: = 500 mm
Hoogte: = 500 mm  
- Afmetingen
 
- Breedte: 497 mm
Hoogte: 497 mm
Diepte: 34 mm  
- Dimensions of aluminium plate
 
- Breedte: 443 mm
Hoogte: 443 mm  
- Montage-oppervlak
 
- Breedte: 427 mm
Hoogte: 427 mm  
- Leveringseenheid
 
- 1 st. 
 
- Nettogewicht
 
- 3,343 kg
 
- Brutogewicht
 
- 3,543 kg
 
- Douanetariefnummer
 
- 76169990 
 
- EAN
 
- 4028177031937 
 
- ETIM 9
 
- EC000747 
 
- ETIM 8
 
- EC000747 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27182204 
 
- Product omschrijving
 
- 
FT Bedieningstableau, 497x497x34 mm BxHxD, aluminium, blank geëloxeerd