- Artikelnummer:
- FT 2761.000
- Product omschrijving
- Voor montage op AE in plaats van de deur en op vlakke delen
- Materiaal
- Frame: aluminium, blank geëloxeerd
Ruit: acrylglas
- Levering
- Incl. kunststof handgreep met veiligheidsslot nr. 3524 E
- Beschermklasse IP volgens EN 60 529
- IP 54
- Geschikt voor
- Behuizingstype: AE
Breedte: = 600 mm
Hoogte: = 600 mm
- Afmetingen
- Breedte: 597 mm
Hoogte: 597 mm
Diepte: 60 mm
- Zichtbare vlakken
- Zichtvensterbreedte: 537 mm
Zichtvensterhoogte: 537 mm
- Opbouwdiepte voor componenten (max.)
- 56 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 3,861 kg
- Brutogewicht
- 4,061 kg
- Douanetariefnummer
- 76101000
- EAN
- 4028177032040
- ETIM 9
- EC000747
- ETIM 8
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Product omschrijving
-
FT Zichtvenster, 597x597x60 mm BxHxD, aluminium en acryglas, met kunststof handgreep met veiligheidsslot nr. 3524 E