Zichtvenster voor AE

Bestelnr.: FT 2762000

Voor aanbouw aan AE in plaats van een deur, of voor opbouw op voldoende grote vlakken.

Bestelnr.:
FT 2762000
Product omschrijving
Voor montage op AE in plaats van de deur en op vlakke delen
Materiaal
Frame: aluminium, blank geëloxeerd
Ruit: acrylglas
Levering
Incl. kunststof handgreep met veiligheidsslot nr. 3524 E
Beschermklasse IP volgens EN 60 529
IP 54
Geschikt voor
Behuizingstype: AE
Breedte: = 600 mm
Hoogte: = 760 mm
Afmetingen
Breedte: 597 mm
Hoogte: 757 mm
Diepte: 60 mm
Zichtbare vlakken
Zichtvensterbreedte: 537 mm
Zichtvensterhoogte: 697 mm
Opbouwdiepte voor componenten (max.)
56 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
4,482 kg
Brutogewicht
4,682 kg
Douanetariefnummer
76101000
EAN
4028177032064
ETIM 9
EC000747
ETIM 8
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Product omschrijving
FT Zichtvenster, 597x757x60 mm BxHxD, aluminium en acryglas, met kunststof handgreep met veiligheidsslot nr. 3524 E
Documentatie
Handleiding