Acrylglas afdekkap

Bestelnr.: FT 2781.000

Ter bescherming van signalerings- en bedieningselementen in standaard 19"- of metrische afmetingen.

Bestelnr.:
FT 2781.000
Uitvoering
inch
Product omschrijving
Met veiligheidssluiting nr. 3524 E.
Materiaal
Frame: spuitgietaluminium profielen met spuitgiet hoekstukken
Ruit: acrylglas, rookkleur
Levering
Incl. scharnieren en bevestigingsmateriaal.
Incl. veiligheidsslot nr. 3524 E
Beschermklasse IP volgens EN 60 529
IP 54
Afmetingen
Breedte: 534 mm
Hoogte: 158 mm
Diepte: 47,5 mm
Zichtbare vlakken
Zichtvensterbreedte: 494 mm
Zichtvensterhoogte: 137,5 mm
Opbouwdiepte voor componenten (max.)
43 mm
Inbouwafmetingen
Installation depth for components: 482,6 mm
Inbouwbreedte voor componenten: 19"
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
1,236 kg
Brutogewicht
1,436 kg
Douanetariefnummer
39269097
EAN
4028177032231
ETIM 9
EC002527
ETIM 8
EC002527
ECLASS 8.0
27182301
Product omschrijving
FT Acrylglas afdekkap, 3HE, 534x158x47,5 mm BxHxD, spuitgietaluminium profielen, met veiligheidssluiting nr. 3524 E
Documentatie
Handleiding