- Bestelnr.:
- FT 2782.000
- Uitvoering
- inch
- Product omschrijving
- Met veiligheidssluiting nr. 3524 E.
- Materiaal
- Frame: spuitgietaluminium profielen met spuitgiet hoekstukken
Ruit: acrylglas, rookkleur
- Levering
- Incl. scharnieren en bevestigingsmateriaal.
Incl. veiligheidsslot nr. 3524 E
- Beschermklasse IP volgens EN 60 529
- IP 54
- Afmetingen
- Breedte: 534 mm
Hoogte: 291,5 mm
Diepte: 47,5 mm
- Zichtbare vlakken
- Zichtvensterbreedte: 494 mm
Zichtvensterhoogte: 271 mm
- Opbouwdiepte voor componenten (max.)
- 43 mm
- Inbouwafmetingen
- Installation depth for components: 482,6 mm
Inbouwbreedte voor componenten: 19"
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 1,846 kg
- Brutogewicht
- 2,046 kg
- Douanetariefnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177032255
- ETIM 9
- EC002527
- ETIM 8
- EC002527
- ECLASS 8.0
- 27182301
- Product omschrijving
-
FT Acrylglas afdekkap, 6HE, 534x291,5x47,5 mm BxHxD, spuitgietaluminium profielen, met veiligheidssluiting nr. 3524 E