Acrylglas afdekkap

Artikelnummer: FT 2788.000

Ter bescherming van signalerings- en bedieningselementen in standaard 19"- of metrische afmetingen.

Artikelnummer:
FT 2788.000
Uitvoering
metrisch
Product omschrijving
Met veiligheidssluiting nr. 3524 E.
Materiaal
Frame: spuitgietaluminium profielen met spuitgiet hoekstukken
Ruit: acrylglas, rookkleur
Levering
Incl. scharnieren en bevestigingsmateriaal.
Incl. veiligheidsslot nr. 3524 E
Beschermklasse IP volgens EN 60 529
IP 54
Afmetingen
Breedte: 600 mm
Hoogte: 200 mm
Diepte: 47,5 mm
Zichtbare vlakken
Zichtvensterbreedte: 560 mm
Zichtvensterhoogte: 179,5 mm
Opbouwdiepte voor componenten (max.)
43 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
1,517 kg
Brutogewicht
1,717 kg
Douanetariefnummer
39269097
EAN
4028177032354
ETIM 9
EC002527
ETIM 8
EC002527
ECLASS 8.0
27182301
Product omschrijving
FT Acrylglas afdekkap, metrisch, 600x200x47,5 mm BxHxD, spuitgietaluminium profielen, met veiligheidssluiting nr. 3524 E
Documentatie
Handleiding