Ter bescherming van signalerings- en bedieningselementen in standaard 19"- of metrische afmetingen.
- Artikelnummer:
- FT 2789000
- Uitvoering
- metrisch
- Product omschrijving
- Met veiligheidssluiting nr. 3524 E.
- Materiaal
- Frame: spuitgietaluminium profielen met spuitgiet hoekstukken
Ruit: acrylglas, rookkleur - Levering
- Incl. scharnieren en bevestigingsmateriaal.
Incl. veiligheidsslot nr. 3524 E - Beschermklasse IP volgens EN 60 529
- IP 54
- Afmetingen
- Breedte: 600 mm
Hoogte: 400 mm
Diepte: 47,5 mm - Zichtbare vlakken
- Zichtvensterbreedte: 560 mm
Zichtvensterhoogte: 379,5 mm - Opbouwdiepte voor componenten (max.)
- 43 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 2,46 kg
- Brutogewicht
- 2,68 kg
- Douanetariefnummer
- 39205100
- EAN
- 4028177032378
- ETIM 9
- EC002527
- ETIM 8
- EC002527
- ECLASS 8.0
- 27182301
- Product omschrijving
- FT Acrylglas afdekkap, metrisch, 600x400x47,5 mm BxHxD, spuitgietaluminium profielen, met veiligheidssluiting nr. 3524 E
- Documentatie
- Handleiding