Ter bescherming van de signalerings- en bedieningselementen. Met een opbouwhoogte van max. 35 mm, geschikt voor bedieningstableaus AX en AE.
- Bestelnr.:
- FT 2791000
- Product omschrijving
- null
- Materiaal
- Frame: aluminium, blank geëloxeerd
Ruit: acrylglas, rookkleur - Levering
- Incl. veiligheidsslot nr. 3524 E
- Geschikt voor bestelnr.
- 2741.010
- 2741.000
- Geschikt voor
- Behuizingstype: Bedieningstableau
AX
AE
Breedte: = 377 mm
Hoogte: = 297 mm - Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 1,6 kg
- Brutogewicht
- 1,88 kg
- Douanetariefnummer
- 76101000
- EAN
- 4028177032392
- ETIM 9
- EC002527
- ETIM 8
- EC002527
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Product omschrijving
- FT Zichtvenster, voor bedieningstableaus 2741.010, 2741.000, aluminium
- Documentatie
- Handleiding