Voor het afdekken van signalerings- en bedieningselementen of uitsparingen en het beschermen tegen stof en vocht alsmede tegen onbevoegde toegang. Materiaal roestvaststaal 1.4301 (AISI 304).
- Bestelnr.:
- FT 2793560
- Product omschrijving
- Standaard voorzien van binnenliggende 130°-scharnieren en rondom lopende afdichting.
- Materiaal
- Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Eénlaags veiligheidsglas - Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Beschermklasse IP volgens EN 60 529
- IP 54
- Opmerking
- Standaard dubbelbaardsluiting, vervangbaar door binnenwerken van 27 mm, uitvoering A, en/of door sluitsysteem Ergoform-S (behalve H = 270 mm)
- Afmetingen
- Breedte: 522 mm
Hoogte: 600 mm
Diepte: 38 mm - Zichtbare vlakken
- Zichtvensterbreedte: 408 mm
Zichtvensterhoogte: 543 mm - Opbouwdiepte voor componenten (max.)
- 31 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 6,175 kg
- Brutogewicht
- 6,5 kg
- Douanetariefnummer
- 76101000
- EAN
- 4028177149656
- ETIM 9
- EC002527
- ETIM 8
- EC002527
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Product omschrijving
- FT Zichtvenster, roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), 522x600x38 mm BxHxD, met 130°-scharnieren en dubbelbaardsluiting
- Documentatie
- Info sheet