Sokkel, compleet Plaatstaal, voor AE, universele lessenaar TP

Artikelnummer: SO 2801.200

Plinten voor en achter met gemonteerde hoekstukken en zijplinten.

Artikelnummer:
SO 2801.200
Product omschrijving
Plinten voor en achter met gemonteerde hoekstukken en zijplinten.
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Gelakt
Kleur
RAL 7022
Levering
4 hoekstukken
2 plinten voor/achter
2 zijplinten
Incl. bevestigingsmateriaal voor bevestiging aan de kast
2 plinten voor/achter
2 plinten zijkant à 100 mm
Afmetingen
Hoogte: 100 mm
Diepte: 279 mm
Geschikt voor
Behuizingstype: AE
Breedte: = 1.000 mm
Diepte: = 300 mm
Leveringseenheid
1 st.
Gewicht/VE
8,6 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177032538
ETIM 7.0
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Product omschrijving
AE Sokkel voor AE Wandkast, compleet, voor kastbreedte 1000 mm en -diepte 300 mm, H=100 mm, plaatstaal, RAL 7022