Sokkel, compleet Plaatstaal, voor AE, universele lessenaar TP

Bestelnr.: SO 2807200

Plinten voor en achter met gemonteerde hoekstukken en zijplinten.

Bestelnr.:
SO 2807200
Product omschrijving
Plinten voor en achter met gemonteerde hoekstukken en zijplinten.
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Gelakt
Kleur
RAL 7022
Levering
4 hoekstukken
2 plinten voor/achter
2 zijplinten
Incl. bevestigingsmateriaal voor bevestiging aan de kast
2 plinten voor/achter
2 plinten zijkant à 100 mm
Afmetingen
Hoogte: 100 mm
Diepte: 450 mm
Geschikt voor
Behuizingstype: TP universele lessenaar
Breedte: = 600 mm
Diepte: = 500 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
5,98 kg
Brutogewicht
6,14 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177032651
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Product omschrijving
TP Sokkel voor TP Universele lessenaar, compleet, voor kastbreedte 600 mm en -diepte 500 mm, H=100 mm, plaatstaal, RAL 7022
Documentatie
Info sheet
Databladen
Technische gegevens