Dit artikel is niet meer leverbaar per: 30 jan. 2020
Het aangegeven vervangende artikel is geschikt voor het kastsysteem AX:
2820081
Sokkel, compleet Plaatstaal, voor AE, universele lessenaar TP
Artikelnummer: SO 2818.200
Plinten voor en achter met gemonteerde hoekstukken en zijplinten.
- Artikelnummer:
- SO 2818.200
- Product omschrijving
- Plinten voor en achter met gemonteerde hoekstukken en zijplinten.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Gelakt
- Kleur
- RAL 7022
- Levering
- 4 hoekstukken
2 plinten voor/achter
2 zijplinten
Incl. bevestigingsmateriaal voor bevestiging aan de kast
2 plinten voor/achter
2 plinten zijkant à 100 mm - Afmetingen
- Hoogte: 100 mm
Diepte: 279 mm - Geschikt voor
- Behuizingstype: AE
Breedte: = 800 mm
Diepte: = 300 mm - Leveringseenheid
- 1 st.
- Gewicht/VE
- 7,5 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177032866
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Product omschrijving
- AE Sokkel voor AE Wandkast, compleet, voor kastbreedte 800 mm en -diepte 300 mm, H=100 mm, plaatstaal, RAL 7022