Plinten, voor en achter voor AX

Artikelnummer: AX 2830101

De sokkelplinten voor en achter bieden een royale opening voor optimale toegang tot de schroefplaatsen en een eenvoudige kabelinvoer.

Artikelnummer:
AX 2830101
Materiaal
Sokkelplint, voor/achter: plaatstaal
Kleur
RAL 9005
Levering
2 sokkelplinten, voor/achter, 100 mm hoog
Opmerking
Voor de afsluiting van een sokkeleenheid zijn sokkelelementen, zijkant nodig
Afmetingen
Hoogte: 100 mm
Geschikt voor
Behuizingstype: AX
Breedte: = 1.000 mm
Leveringseenheid
2 st.
Nettogewicht
2,5 kg
Brutogewicht
2,603 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177037403
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Product omschrijving
AX-sokkelplint, voor en achter, H: 100 mm, voor B: 1000 mm
Toelatingen
UL + C-UL - FTTA
Documentatie
Handleiding
Databladen
Technische gegevens