Sokkelelementen, zijkant voor AX

Artikelnummer: AX 2830320

Sokkelelement voor bevestiging in de diepte en voor stabilisatie van de sokkel.

Artikelnummer:
AX 2830320
Materiaal
Sokkelelementen: plaatstaal
Afdekkappen: kunststof
Kleur
RAL 9005
Levering
2 sokkelelementen
2 afdekkappen
Incl. bevestigingsmateriaal
Afmetingen
Hoogte: 200 mm
Geschikt voor
Behuizingstype: AX
Diepte: = 300 mm
Leveringseenheid
2 st.
Nettogewicht
3,208 kg
Brutogewicht
3,209 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177037663
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Product omschrijving
AX-sokkelelement, zijkant, hoogte: 200 mm, voor diepte: 300 mm
Toelatingen
UL + C-UL - FTTA
Documentatie
Handleiding
Databladen
Technische gegevens