Voor montage aan behuizingen, voor een eenvoudige reiniging van de bodem en voor het opheffen van bodemoneffenheden van ±15 mm.
- Artikelnummer:
- SO 2859000
- Product omschrijving
- Voor montage aan behuizingen, voor een eenvoudige reiniging van de bodem en voor het opheffen van bodemoneffenheden van ±15 mm.
- Voordelen
- Ongehinderde toegang voor bijvoorbeeld vloerreiniging
- Toepassingsgebieden
- Vereffening van bodemoneffenheden op de locatie van max. 15 mm
- Materiaal
- Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Max. belastbaarheid (statisch) per component
- 350 kg
- Geschikt voor
- Behuizingstype: VX
TS
VX SE
PC - Instelbereik
- 85 ‐ 115 mm
- Leveringseenheid
- 4 st.
- Nettogewicht
- 3,184 kg
- Douanetariefnummer
- 73181900
- EAN
- 4028177033535
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Product omschrijving
- SO Stelvoet, voor VX, TS, VX SE, H: 85 - 115 mm, roestvaststaal, 1.4301