- Artikelnummer:
- SO 2865.000
- Product omschrijving
- Indien gewenst kunnen 2 sokkels op elkaar worden gemonteerd.
- Materiaal
- Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
- Oppervlak
- In één richting geschuurd
- Levering
- 2 plinten voor/achter
2 zijplinten
Incl. bevestigingsmateriaal voor bevestiging aan de kast
- Afmetingen
- Hoogte: 100 mm
- Geschikt voor
- Behuizingstype: Lessenaar roestvaststaal
Breedte: = 600 mm
Diepte: = 400 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Gewicht/VE
- 6,38 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177033610
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Product omschrijving
-
TP Sokkel voor TP Universele lessenaar, compleet, roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), voor kastbreedte 600 mm en -diepte 400 mm, H=100 mm