Indien gewenst kunnen 2 sokkels op elkaar worden gemonteerd.
- Bestelnr.:
- SO 2869000
- Product omschrijving
- Indien gewenst kunnen 2 sokkels op elkaar worden gemonteerd.
- Materiaal
- Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
- Oppervlak
- In één richting geschuurd
- Levering
- 2 plinten voor/achter
2 zijplinten
Incl. bevestigingsmateriaal voor bevestiging aan de kast - Afmetingen
- Hoogte: 100 mm
- Geschikt voor
- Behuizingstype: Lessenaar roestvaststaal
Breedte: = 800 mm
Diepte: = 400 mm - Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 7,317 kg
- Brutogewicht
- 7,702 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177033696
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Product omschrijving
- TP Sokkel voor TP Universele lessenaar, compleet, roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), voor kastbreedte 800 mm en -diepte 400 mm, H=100 mm