Dit artikel is niet meer leverbaar per: 31 jan. 2018
Het artikel wordt vervangen door:
8100780: 8100780
8100770: 8100770
Stelvoeten voor sokkel TS roestvaststaal en sokkel, compleet roestvaststaal
Artikelnummer: SO 2889.000
Voor directe montage onder de sokkel TS en sokkel, compleet. Voor een ongehinderde toegang, bijvoorbeeld voor het reinigen van de bodem en voor het opheffen van bodemoneffenheden.
- Artikelnummer:
- SO 2889.000
- Product omschrijving
- Voor directe montage onder de sokkel TS en sokkel, compleet. Voor een ongehinderde toegang, bijvoorbeeld voor het reinigen van de bodem en voor het opheffen van bodemoneffenheden.
- Voordelen
- Ongehinderde toegang voor bijvoorbeeld vloerreiniging
- Voor het opheffen van bodemoneffenheden
- Materiaal
- Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
- Inbouwmogelijkheden
- Voor directe montage onder de sokkel TS en sokkel, compleet
- Max. belastbaarheid (statisch) per component
- 400 kg
- Afmetingen
- Schroefdraad: M12
- Instelbereik
- 55 ‐ 125 mm
- Leveringseenheid
- 4 st.
- Gewicht/VE
- 2,296 kg
- Douanetariefnummer
- 73181900
- EAN
- 4028177034020
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Product omschrijving
- SZ Stelvoeten voor directe montage onder de TS Sokkel, M12 schroefdraad, verstelbaarheid 55-125 mm, belastbaarheid=400 kg per stelvoet
- Documentatie
- Info sheet