Stelvoeten voor sokkel TS roestvaststaal en sokkel, compleet roestvaststaal

Bestelnr.: SO 2890000

Voor directe montage onder de sokkel TS en sokkel, compleet. Voor een ongehinderde toegang, bijvoorbeeld voor het reinigen van de bodem en voor het opheffen van bodemoneffenheden.

Bestelnr.:
SO 2890000
Product omschrijving
Voor directe montage onder de sokkel TS en sokkel, compleet. Voor een ongehinderde toegang, bijvoorbeeld voor het reinigen van de bodem en voor het opheffen van bodemoneffenheden.
Voordelen
Ongehinderde toegang voor bijvoorbeeld vloerreiniging
Voor het opheffen van bodemoneffenheden
Materiaal
Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Inbouwmogelijkheden
Voor directe montage onder de sokkel TS en sokkel, compleet
Max. belastbaarheid (statisch) per component
400 kg
Afmetingen
Schroefdraad: M16
Instelbereik
45 ‐ 120 mm
Leveringseenheid
4 st.
Nettogewicht
2,4 kg
Brutogewicht
2,74 kg
Douanetariefnummer
73181900
EAN
4028177034044
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Product omschrijving
SZ Stelvoeten voor directe montage onder de TS Sokkel, M16 schroefdraad, verstelbaarheid 45-120 mm, belastbaarheid=400 kg per stelvoet
Documentatie
Info sheet