Trapvormige nippel Voor wanddikten van 1,5 tot 4,5 mm

Artikelnummer: SZ 2899250

Voor kabelinvoer eenvoudig het deel dat met de kabeldiameter overeenkomt afsnijden.

Artikelnummer:
SZ 2899250
Product omschrijving
Voor kabelinvoer eenvoudig het deel dat met de kabeldiameter overeenkomt afsnijden.
Toepassingsgebieden
Voor wanddikten van 1,5 tot 4,5 mm
Materiaal
Invoertule/mantel: thermoplastisch elastomeer
Afmetingen
Schroefdraad: M25
Voor wanddikte (max.)
1,5 ‐ 4,5 mm
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 54 bij zorgvuldige kabelinvoer
Voor kabel-Ø
5 ‐ 21 mm
Leveringseenheid
50 st.
Nettogewicht
0,1 kg
Brutogewicht
0,182 kg
Douanetariefnummer
39269097
EAN
4028177389618
ETIM 9
EC000879
ETIM 8
EC000879
ECLASS 8.0
27069216
Product omschrijving
SZ Trapvormige nippel voor kabelinvoer, M25, afdichtingsbereik 5-21 mm, kunststof
Documentatie
Info sheet