Steunisolatoren

Bestelnr.: SV 3032000

Voor het realiseren van railsystemen met willekeurige railhartafstanden alsmede voor het monteren van geïsoleerde PE- of PEN-rails.

Bestelnr.:
SV 3032000
Product omschrijving
Voor het realiseren van railsystemen met willekeurige railhartafstanden alsmede voor het monteren van geïsoleerde PE- of PEN-rails.
Materiaal
Duroplastisch polyester (UP-hars)
Afmetingen
Schroefdraad: M10
Bending strength
6 kN
Torsional strength
90 Nm
Tensile strength
13 kN
Afmetingen
Hoogte: 50 mm
Leveringseenheid
6 st.
Nettogewicht
0,894 kg
Brutogewicht
1,101 kg
Douanetariefnummer
85469010
EAN
4028177035287
ETIM 9
EC002357
ETIM 8
EC002357
ECLASS 8.0
23119201
Product omschrijving
SV Steunisolator, H=50 mm, SW36, M10, trekvastheid 13kN
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Info sheet
Safety instructions
Databladen
Technische gegevens