Railsteun

Artikelnummer: SV 3052000

Voor railsystemen 1250 A (100 mm), 1600 A (185 mm), 2500 A (150 mm), 3000 A (150 mm).

Artikelnummer:
SV 3052000
Materiaal
Glasvezelversterkt, thermoplastisch polyester (PBT)
Vlamdovend volgens UL 94-V0
Kleur
RAL 7035
Aantal polen
3-polig
185 mm
Geschikt voor railkoper
50 x 10 mm
60 x 10 mm
80 x 10 mm
Nominale stroom max.
1.600 A
Opmerking
Het basiselement van de railsteun is ook als 1-polige steun toepasbaar.
Afmetingen
Breedte: 24 mm
Hoogte: 515 mm
Diepte: 51 mm
Leveringseenheid
2 st.
Nettogewicht
1,26 kg
Brutogewicht
1,338 kg
Douanetariefnummer
85369010
EAN
4028177035751
ETIM 9
EC001166
ETIM 8
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Product omschrijving
SV Stroomrailsteun voor railkoper E-Cu 50/60/80x10 mm, 1600A, 3-polig, hartafstand=185 mm
Toelatingen
ABS
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Safety instructions
Databladen
Short-circuit resistance diagram
Technische gegevens