Afstandsstukjes voor het reduceren van de railkoperbreedte

Bestelnr.: SV 3056000

Ter reducering van de railafmetingen in stappen van 10 mm.

Bestelnr.:
SV 3056000
Kleur
RAL 7035
For adapting the busbar width
10 mm
Leveringseenheid
12 st.
Nettogewicht
0,204 kg
Brutogewicht
0,216 kg
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177035805
ETIM 9
EC000713
ETIM 8
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Product omschrijving
SV Afstandsstukje voor het reduceren van de railkoperbreedte, 2500/3000A