Railsteun

Bestelnr.: SV 3057000

Voor railsystemen 1250 A (100 mm), 1600 A (185 mm), 2500 A (150 mm), 3000 A (150 mm).

Bestelnr.:
SV 3057000
Materiaal
Glasvezelversterkt, thermoplastisch polyester (PBT)
Vlamdovend volgens UL 94-V0
Kleur
RAL 7035
Aantal polen
3-polig
150 mm
Geschikt voor railkoper
60 x 10 mm
80 x 10 mm
100 x 10 mm
Nominale stroom max.
3.000 A
Afmetingen
Breedte: 30 mm
Hoogte: 420 mm
Diepte: 170 mm
Leveringseenheid
2 st.
Nettogewicht
4,496 kg
Brutogewicht
4,695 kg
Douanetariefnummer
85469010
EAN
4028177035812
ETIM 9
EC001166
ETIM 8
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Product omschrijving
SV Stroomrailsteun voor railkoper E-Cu 2x100x10 mm, 3000A, 3-polig, hartafstand=150 mm
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Safety instructions
Databladen
Short-circuit resistance diagram
Technische gegevens