Microschakelaars voor NH-zekeringlastscheiders/NH-zekeringlastscheiderstroken (185 mm)

Artikelnummer: SV 3071000

Artikelnummer:
SV 3071000
Product omschrijving
Voor het signaleren van de schakelstand van het NH-apparaat (schakeldeksel).
Nominale stroom max.
5 A
Voor bouwgrootte
NH-zekeringlastscheiders DIN 000/00
NH-zekeringlastscheiderstroken DIN 00 - 3 (185 mm)
Leveringseenheid
5 st.
Nettogewicht
0,015 kg
Brutogewicht
0,018 kg
Douanetariefnummer
85366990
EAN
4028177036055
ETIM 9
EC002270
ETIM 8
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Product omschrijving
SV Microschakelaar voor NH-Zekeringlastscheider DIN 000/00 en NH-lastscheiderstroken DIN 1/2/3