Railsteun

Bestelnr.: SV 3073000

Voor railsystemen 1250 A (100 mm), 1600 A (185 mm), 2500 A (150 mm), 3000 A (150 mm).

Bestelnr.:
SV 3073000
Materiaal
Glasvezelversterkt, thermoplastisch polyester (PBT)
Vlamdovend volgens UL 94-V0
Kleur
RAL 7035
Aantal polen
3-polig
100 mm
Geschikt voor railkoper
30 x 10 mm
40 x 10 mm
50 x 10 mm
60 x 10 mm
Nominale stroom max.
1.250 A
Afmetingen
Breedte: 22 mm
Hoogte: 320 mm
Diepte: 70 mm
Leveringseenheid
4 st.
Nettogewicht
1,612 kg
Brutogewicht
1,83 kg
Douanetariefnummer
85469010
EAN
4028177036079
ETIM 9
EC001166
ETIM 8
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Product omschrijving
SV Stroomrailsteun voor railkoper E-Cu, 30/50/60x10 mm, 1250A, 3-polig, hartafstand=100 mm
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding
Safety instructions
Databladen
Algemene technische informatie
Short-circuit resistance diagram
Technische gegevens