- Bestelnr.:
- SV 3075000
- Product omschrijving
- Geschikt voor railsteun SV 3073.000 (40 x 10 mm) en SV 3052.000 (60 x 10 mm).
- Materiaal
- Glasvezelversterkt, thermoplastisch polyester (PBT)
Vlamdovend volgens UL 94-V0
- Kleur
- RAL 7035
- For adapting the busbar width
- 40 mm
60 mm
- Leveringseenheid
- 24 st.
- Nettogewicht
- 0,048 kg
- Brutogewicht
- 0,063 kg
- Douanetariefnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177036109
- ETIM 9
- EC001166
- ETIM 8
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Product omschrijving
-
SV inzetstuk voor railkoper 40/60x10 mm, tbv 3073000/3052000