- Bestelnr.:
- SV 3076000
- Materiaal
- Glasvezelversterkt, thermoplastisch polyester (PBT)
Vlamdovend volgens UL 94-V0 - Kleur
- RAL 7035
- For adapting the busbar width
- 50 mm
- Leveringseenheid
- 24 st.
- Nettogewicht
- 0,024 kg
- Brutogewicht
- 0,037 kg
- Douanetariefnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177036116
- ETIM 9
- EC001166
- ETIM 8
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Product omschrijving
- SV inzetstuk voor railkoper 50x10 mm, tbv 3073000